BLE-STACK

Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

BLE-STACK

Downloads

Überblick

Dieser lizenzfreie BLE-Stack für die SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-Produktfamilie an ARM® Cortex®-M3-basierten drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) von TI umfasst voll unterstützte Bluetooth 4.2- und Bluetooth 5-zertifizierte Stacks mit aller notwendigen Software, Musteranwendungen und Dokumentation. Er ermöglicht es, schnell mit der Entwicklung von Single-Mode Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen zu beginnen.

Merkmale

  • Unterstützung für Bluetooth 5 für Hochgeschwindigkeitsmodus mit 2 Mbit/s, Long Range-Modus (LE codierter PHY), Advertising Extensions (AE), Privacy 1.2.1 und Channel Selection Algorithm #2. (Nur BLE5-Stack)
  • Vollständige Unterstützung aller Merkmale der Bluetooth 4.2-Kernspezifikation: LE Secure Connections, LE Data Length Extension und LE Privacy 1.2.
  • Anwendungsbeispiele für alle Rollen von BLE-Bausteinen: Central, Peripheral, Broadcaster/Beacon und Observer.
  • Möglichkeit des Betriebs ohne 32-kHz-Quarz in Peripherie- und Beacon-Konfigurationen.
  • Firmware-Upgrades von Bausteinen mit Over-the-air-Download (OAD)-Dienst und Tools von TI.
  • Erweiterte Topologie mit gleichzeitigem Master/Slave-Mehrrollenbetrieb und Unterstützung für bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen.
  • Voice-over-BLE-Unterstützung für das CC2650-Fernbedienungs-Kit.
  • Eigenständige System-on-Chip (SoC)- und Netzwerkprozessor-Softwarekonfigurationen
  • Werbung mit extrem geringem Stromverbrauch und Verbindungsstatus für Anwendungen wie Peripheriebauteile und Beacons, einschließlich der beliebten Formate Apple iBeacon® und Google Eddystone™.
  • Baut auf dem TI-RTOS Framework auf und enthält Peripherietreiber sowie erweiterte Power-Management-Bibliotheken.
  • Breites Spektrum an Beispielanwendungen mit zertifizierten Profilen zur Verkürzung der Markteinführungszeit
  • Bluetooth-qualifizierte Design-Liste zur Verkürzung der Zertifizierungstestzeit für Bluetooth 4.2.
  • Flexible Protokollstack-Konfigurationsoptionen zur Maximierung des Anwendungsspeichers.
  • Unterstützt in den Toolchains IAR Embedded Workbench für ARM® und Code Composer Studio™ für integrierte Entwicklungsumgebungen (IDE).

Archivierte Versionen

TI empfiehlt, die neueste Version zu verwenden, um alle Verbesserungen und neuen Funktionen nutzen zu können. Frühere BLE-Stack-Versionen finden Sie hier.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

BLE-STACK-1-X II. BLE-STACK (Support for CC2540/CC2541)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU
Download-Optionen

BLE-STACK-1-X II. BLE-STACK (Support for CC2540/CC2541)

close
Aktuelle Version
Version: 1.05.02.00
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2021

Windows Installer for Simplelink BLE 1 x SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Dokumentation

Archive Installers for Simplelink BLE 1 x SDK

Versionsinformationen

Texas Instruments' Bluetooth® Low Energy BLE-Stack™ 1.5.2 software development kit (SDK) for the CC2540 and CC2541 wireless MCUs provides a Bluetooth 5.0 qualified software protocol stack that includes all necessary software to get started on the development of single-mode and network processor Bluetooth Low Energy applications. The BLE-Stack 1.5.2 SDK is available royalty-free to customers using TI’s CC2540/41 Bluetooth Low Energy system-on-chip (SoC) family and supports development kits such as the CC2541 mini development kit and CC2540 evaluation module kit. Application development with this SDK is enabled by IAR Embedded Workbench for 8051.

BLE-Stack 1.5.2 is a maintenance update to the previous BLE-STACK 1.5.1 software and contains one bug fix.

Neuheiten

  • Fixed an issue with the pairing process. An initiator will now reject a confirmation value identical to its local confirm value (BLESTACK-5453).
Treiber oder Bibliothek

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™
Download-Optionen

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Aktuelle Version
Version: 2.02.08.12
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™

Dokumentation

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Versionsinformationen

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Neuheiten

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Support-Software

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Download-Optionen

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0Z
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2014
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 27
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Benutzerhandbuch CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) PDF | HTML 04.09.2015
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow 01.03.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 08.10.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Benutzerhandbuch CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 27.01.2020
Benutzerhandbuch CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 14.03.2018
Technischer Artikel The secret to moving faster with Bluetooth® 5 PDF | HTML 08.05.2017
Technischer Artikel High performance and low power…The original dynamic duo PDF | HTML 09.11.2016
Technischer Artikel Easily add Bluetooth® low energy to your existing MCU with a new certified module PDF | HTML 18.10.2016
Technischer Artikel Top 5 reasons why TI’s CC2640 wireless MCU will differentiate your Bluetooth® low PDF | HTML 17.10.2016
Technischer Artikel How Bluetooth® low energy technology revolutionizes healthcare PDF | HTML 20.09.2016
Technischer Artikel How Bluetooth® 4.2 can help enable product security PDF | HTML 11.08.2016
Technischer Artikel Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 12.07.2016
Technischer Artikel Bluetooth® 5 will unlock the power of the SimpleLink™ CC2640R2F wireless MCU PDF | HTML 22.06.2016
Weitere Dokumente CC2650RC Quick Start User's Guide 08.03.2016
Whitepaper A guide to SensorTag Hackathons: Resources 08.03.2016
Technischer Artikel What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 12.01.2016
Technischer Artikel SimpleLink CC2640 wireless MCU is the first device in mass production designed to PDF | HTML 12.11.2015
Technischer Artikel Interfacing a BeagleBone BLE/Wi-Fi Cape with an Arrow Max10 DECA board: Part 3 PDF | HTML 03.11.2015
Technischer Artikel Interfacing a BeagleBone BLE/Wi-Fi Cape with an Arrow Max10 DECA board: Part 2 PDF | HTML 22.10.2015
Technischer Artikel SaBLE-x: How this CC2640-based certified module meets three key requirements of I PDF | HTML 09.07.2015
Technischer Artikel Sweetzpot, a computational quest towards zen in the art of rowing PDF | HTML 07.07.2015
Benutzerhandbuch CC2540/41 Bluetooth Low Energy Sample Application Guide (Rev. C) 02.05.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
PACKET-SNIFFER SmartRF-Protokoll-Packet-Sniffer

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC2541DK-MINI CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™ LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC2541SENSORTAG-RD Referenzdesign für CC2541 SensorTag TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos