TIDA-00362

TIDA-00362

Designdateien

Überblick

The Factory Automation reference design employs the Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. With more than 2 million micromirrors, the high resolution systems utilizes the DLP® LightCrafter™ 6500 evaluation module (EVM), featuring the DLP6500 1080p DMD, and enables flexible control of accurate patterns for structured light solutions in industrial applications.

The Factory Automation reference design employs Texas Instruments DLP Software Development Kit (SDK) allowing developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. With more than 2 million micromirrors, the high resolution systems utilizes the DLP® LightCrafter™ 6500 evaluation module (EVM), featuring the DLP6500 1080p DMD, and enables flexible control of accurate patterns for structured light solutions in industrial applications.

Merkmale
  • 3D scanner solution utilizing the DLP6500 chipset to enable fast and programmable patterns
  • Supports synchronized camera capture for both global and rolling shutter cameras
  • Projector and camera calibration routine
  • Structured light algorithms for disparity map, depth map and point cloud generation
  • Implements both Gray code and hybrid three phase scanning techniques
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU927A.PDF (14968 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREB7.PDF (39 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREB6.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREB5.PDF (85 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DLP-Controller & -Treiber

DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

Datenblatt: PDF | HTML
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)

DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A

Datenblatt: PDF | HTML
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)

DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00362 — Hochauflösender 3D-Scanner für die Fertigungsautomatisierung mit DLP®-Technologie

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00362 — Hochauflösender 3D-Scanner für die Fertigungsautomatisierung mit DLP®-Technologie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca56 or www.ti.com/lit/xx/tidca56a/tidca56a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA56. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00362 Test Results (Rev. A) 21.04.2016
Benutzerhandbuch TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 09.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00254 — Präzise Point-Cloud-Generation für 3D-Bildverarbeitungsanwendungen mit DLP®-Technologie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos