TIDA-00364

TIDA-00364

Designdateien

Überblick

TIDA-00364 ist ein Referenzdesign für einen 3-phasigen MOSFET-basierten Inverter zur Ansteuerung eines AC-Induktionsmotors für die Traktion in Gabelstaplern. Der Inverter wird über eine 48-VDC-Blei-Säure-Batterie mit Strom versorgt. Er ist für eine Ausgangsleistung von 5 kW ausgelegt und kann mit einem geeigneten Kühlsetup kontinuierliche Motorströme von bis zu 130 Arms handhaben. Der hohe Nennstrom wird durch die Verwendung mehrerer MOSFETs (CSD19536) in Parallelschaltung erreicht, die auf einer thermisch verkleideten Platine montiert sind. Ein Halbbrücken-MOSFET-Gate-Treiber mit 120 V und 4 Apk Quellen-/Senkenstrom wird zur Steuerung der MOSFETs verwendet. Dieses Design beinhaltet Techniken und Maßnahmen zum parallelen Betrieb von MOSFET.

Merkmale
  • Betrieb mit einem 48-VDC-Blei-Säure-Batteriesystem
  • Kontinuierlicher Ausgangsstrom bis zu 130 Arms
  • Inverterwirkungsgrad von > 95 %
  • Betriebstemperatur von – 20 °C bis 55 °C
  • Verwendet fünf NEXFETs (CSD19536KTT) parallel zu einer hohen Leistungszahl
  • Halbbrücken-Gate-Treiber (UCC27211) mit 4 Apk Quellen- und Senkenfähigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB6.PDF (4354 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO62.ZIP (252 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO61.ZIP (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO64A.ZIP (2844 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS2A.ZIP (377 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO63A.ZIP (866 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO60.ZIP (545 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

UCC27211 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A, mit 7 V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor 17.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos