TIDA-00373

TIDA-00373

Designdateien

Überblick

This system conserves power and extends backlight life by dynamically adjusting the backlight brightness relative to the environment's ambient light.  A capacitive proximity sensor wakes up the system when a user is close to save even more power.

 

Watch related videos about Sensing NOW.

Merkmale
  • Detects Human Proximity Using Copper PCB Material or Other Conductive Materials
  • Good Human Eye Spectral Matching
  • Dynamically Adjust Backlight Brightness
  • UV Filter for Outdoor Use
  • Humidity and Temperature Sensor
  • This subsystem is tested and includes hardware files, firmware, demo, and Getting Started Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU781.PDF (10898 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDM2.PDF (1082 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDM1.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDM4.ZIP (1050 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC992.ZIP (2101 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDM3.PDF (1812 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDM0.PDF (700 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

LM3630A — LM3630A – hocheffizienter Treiber für zwei weiße LED-Ketten

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1008 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 4 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1050 — Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00373 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00373 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca20 or www.ti.com/lit/xx/tidca20/tidca20.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA20. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Backlight and Smart Lighting Control by Ambient Light and Proximity Sensor 12.03.2015
Technischer Artikel How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 13.08.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00220 — Referenzdesign für kapazitiv basierte menschliche Personen-Näherungserkennung für Aktivierung & Unte TIDA-00754 — Referenzdesign für intelligente & Hintergrundbeleuchtungssteuerung durch Umgebungslicht & störfesten TIDA-01364 — Referenzdesign für intelligente Hintergrundbeleuchtungsregelung mit Treiber für weiße LEDs und Umgeb

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos