TIDA-00385

TIDA-00385

Designdateien

Überblick

Since the use of high fidelity headphones is a growing trend for portable audio playback, higher performance DAC and Headphone Amplifiers are demanded. This system converts digital audio from USB, SPDIF, or optical sources into analog using PCM5242 audio DAC. A high performance TPA6120A2 headphone amplifier in conjunction with the differential DAC achieves stunning musical clarity and definition as well as industry leading noise performance, critical for low noise headphone playback. The power supply architecture is designed to work from a 3.3V source to increase flexibility and integration into existing products and systems.

Merkmale
  • ±5V operation is derived from a 3.3V system power supply for integration into existing systems
  • Ground centered output
  • Stereo differential outputs on PCM5242 DAC for high noise rejection
  • Noise and Distortion performance is achieved all the way to the headphone
  • Automatic sample rate switching up to 384KHz
  • USB interface, used for evaluation, can be omitted once designed into end equipment
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU639.PDF (632 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBT0.PDF (547 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBS9.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBT2.ZIP (11994 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC759.ZIP (858 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBT1.PDF (1095 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBS8.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

SRC4392 — High-End-Abtastratenwandler

Datenblatt: PDF
Audio-DACs

PCM5242 — Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65135 — Split-Rail-Wandler, ein-Induktor, SIMO-Regler (Multiple Output)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G125 — Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Tri-State-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Spezielle Audioverstärker

TPA6120A2 — Stereo-Kopfhörerverstärker mit 9,0 bis 33,0 V Analogeingang und 128 dB Dynamikbereich
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
* Prüfbericht TIDA-00385 Test Results 11.11.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00385 Quick Start Guide 11.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos