TIDA-00386

Controller für BLDC-Deckenventilator mit sensorloser Sinusstromsteuerung

TIDA-00386

Designdateien

Überblick

This reference design is a brushless DC ceiling fan controller that runs from AC power.  It features the DRV10983 24-V three-phase motor driver to drive motors with sinusoidal current and sensorless control.  The UCC28630 converts 90-265 VAC into 24 VDC.  The MSP430G2201 value-line processor decodes infrared signals for speed control.  The included firmware allows easy integration with standard infrared remotes based on the NEC transmission protocol.

Merkmale
  • Sinusoidal sensor-less control at 25 kHz for minimized torque ripple and audible noise
  • Universal AC operating voltage range 90 Vac to 265 Vac
  • Tightly regulated 24V dc achieves ±1% speed regulation throughout input voltage range
  • AC switching produces only 0.6 % ripple on 24 Vdc for optimal acoustic performance
  • AC/DC efficiency is >85% at all load and line conditions to meet stringent energy efficiency requirements
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00386.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU699.PDF (2806 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC71.PDF (239 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC70.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC73.ZIP (780 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC819.ZIP (366 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC72.PDF (251 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC69.PDF (405 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28630Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Spitzenleistungsmodus, X-Cap-Entladung und Frequenzschwank

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G220116-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00386 Controller für BLDC-Deckenventilator mit sensorloser Sinusstromsteuerung

TIDC820 TIDA-00386 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00386 Controller für BLDC-Deckenventilator mit sensorloser Sinusstromsteuerung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc820 or www.ti.com/lit/xx/tidc820/tidc820.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC820. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00386 Test Results 15.12.2014
Whitepaper Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14.04.2016
Technischer Artikel Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 24.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos