TIDA-00405

3D-Drucker-Controller (12 V)

TIDA-00405

Designdateien

Überblick

This design is a complete system for controlling 3-axis, single extruder-based 3D printers. The system is managed by the MSP430F5529 LaunchPad and utilizes the DRV8846 for precision stepper motor control. The CSD18534Q5A is used as a low-side switch for the hot bed heater, extruder heater, and cooling fan. The DRV5033  Hall Sensor acts as a contactless limit switch.

Merkmale
  • Complete 3D printer controller with MCU, stepper drivers, heater outputs, sensor inputs, and SD card slot.
  • Precise stepper motor current regulation using DRV8846 adaptive decay
  • Hall sensor limit switches are immune to contaminants and never wear out
  • High-current heater outputs from the CSD18534Q5A with low 7.8 mΩ Rds(ON)
  • Powered from a single 12V supply
  • System has been fully tested and proven
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU660.PDF (16491 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBY4.PDF (302 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC780.ZIP (2751 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBY2.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBY3.PDF (229 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5033Omnipolarer Schalter mit hoher Spannung (bis zu 38V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8846Bipolarer Schrittmotortreiber mit 18 V, 1,4 A, 1/32-Mikroschrittfunktion und intelligenter adaptiver

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00405 Test Results 25.11.2014
Technischer Artikel Spin your stepper automatically PDF | HTML 03.03.2016
Technischer Artikel Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 09.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos