TIDA-00408

TIDA-00408

Designdateien

Überblick

The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications.  The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface.  The reference design includes a 7” capacitive touch display, one DRV2667 Piezo haptic driver, and two Piezo actuators.

Merkmale
  • Provides Haptic Feedback for On-Screen Touch Controls
  • Uses the DRV2667 Integrated High-Voltage Piezo Driver to Control Piezo Actuators that Produce Tactile Feedback
  • Includes the complete Haptic Subsystem including the Touch Screen, processor, software, and Haptic Driver
  • Detailed mechanical design and assembly
  • Runs Android Operating System with Linux software drivers available for integration
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU968.PDF (10565 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGZ6.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGZ7.PDF (202 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGZ9.ZIP (5912 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAW9.ZIP (469 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGZ8.PDF (163 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGZ5.PDF (79 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65930 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DCs, 4 LDOs, Audio-Codec, USB-HS-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

DM3730 — Digital-Media-Prozessor

Datenblatt: PDF
Piezotreiber

DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
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
* Designleitfaden Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide 28.04.2015
Technischer Artikel Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 22.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos