TIDA-00409

TIDA-00409

Designdateien

Überblick

The TSW38J84 EVM reference design provides a platform to demonstrate a wideband dual transmit solution that incorporates an integrated LO.  The reference design utilizes the 2.5 GSPS DAC38J84 device with the high performance modulators: TRF3722 (including integrated PLL/VCO) and TRF3705. The TRF3722 and TRF3705 can be combined to form a dual transmit solution with the TRF3722 generating the local oscillator (LO) for both modulators. The interface between the DAC38J84 and the modulators is discussed as well as measurements showing the combined performance of the DAC and modulators. The measurements illustrate the bandwidth performance, output third order intercept performance, harmonic distortion and sideband suppression performance.

Merkmale
  • Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
  • Provides a platform to test 2.4 GSPS DAC38J84 with two high performance modulators
  • Output frequency of TRF3722 and TRF3705 is up to 4 GHz
  • The solution can support up to 1 GHz of bandwidth
  • Dual transmit solution for modern communication, military and test and measurement system
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU673.PDF (187 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDL9.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC991.ZIP (2606 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDL8.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC37J82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC37J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF3722 — Quadraturmodulator, 400 MHz bis 4,2 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator 12.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos