TIDA-00419

TIDA-00419

Designdateien

Überblick

This reference design is a demonstration of a SONAR receive-path sub-system using the integrated analog front end (AFE) AFE5809. AFE5809 features eight channels of analog signal conditioning  (LNA + VCAT + PGA) and digital processing (ADC + digital demodulator) that brings a high level of system receive-path integration and enables high-performance echo-location imaging for high-end SONAR systems. This reference design demonstrates this SONAR sub-system with a schematic modified from the AFE5809EVM. The test data included is taken by combining AFE5809EVM with TSW1400EVM FPGA capture card and their respective software GUIs in order simulate a receive chain solution capable of high-performance measurement.

Merkmale
  • Capable of measuring SONAR signals from 30 kHz to 32.5 MHz
  • Digital demodulator for envelope detection and beamforming
  • Variable-sample frequency 10 MSPS to 65 MSPS with external clock capability
  • Variable-gain settings with a -4-dB to 54-dB range
  • Variable-input impedance settings
  • Tested and provides reference materials including schematics and bill of material (BOM)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU702.PDF (3304 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJG3.PDF (406 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJG2.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJG5.ZIP (24662 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBL2.ZIP (1797 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJG4.PDF (744 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJG1.PDF (722 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

LMH6629 — Extrem rauscharmer Highspeed-Operationsverstärker mit Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA211 — Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschall-AFEs

AFE5809 — Vollständig integriertes, analoges Ultraschall-Frontend mit 8 Kanälen und passivem CW-Mischer mit di

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden SONAR Receiver Path Sub-System Using the AFE5809 Design Guide 23.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos