TIDA-00427

TIDA-00427

Designdateien

Überblick

Dieses verifizierte Referenzdesign ist eine Signalkonditionierungslösung für den Front-Port QSFP28, die zwei 100-GbE-Ports unterstützt, die mit den Anforderungen von 100G-CR4/SR4/LR4, 40G-CR4/SR4/LR4 und 10G SFF-8431 kompatibel sind. Das Design ist für optische und passive/aktive Kupferkabel anwendbar. Es ermöglicht die Erweiterung der Reichweite zwischen dem Schalter-ASIC und dem Front-Port QSFP28, der häufig für die äußersten Ports eines Top-of-Rack-Schalters (ToR) oder für Zusatz-Mezzanine-Implementierungen von QSFP28-Leitungskarten erforderlich ist. Dieses Referenzdesign bietet Benutzenden die Flexibilität, von einem DS280BR810-Repeater auf den pinkompatiblen DS250DF810-Retimer zu aktualisieren.

Merkmale
  • Gestapelte QSFP28-Implementierung mit Front-Port und Signalkonditionierung zur Unterstützung von optischem und passivem Kupfer 100GbE/40GbE/10GbE
  • Erweitert die Reichweite zwischen Schalter und Front-Port um bis zu dreimal über die Verlustgrenze für CAUI-4-Host-Kanäle hinaus
  • Energieeffiziente/kostengünstige Lösung zur Front-Port-Signalkonditionierung
  • Verfügbar für Top-of-Rack-Schaltersysteme (ToR) und Leitungskartensysteme
  • Einzelne Stromversorgung, keine Firmware erforderlich, kein Kühlkörper erforderlich, kein Referenztakt erforderlich
  • Im Labor getestetes HW-Beispiel einschließlich 100GbE/40GbE/10GbE-spezifischen Testdaten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBG6.PDF (4697 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUBF8.PDF (1859 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK67.ZIP (1886 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK68.PDF (448 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK66.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK70.ZIP (2371 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ7.ZIP (2205 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK69.PDF (4179 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK65.PDF (208 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS250DF810 — 8-kanaliger Multi-Rate-Retimer, 25 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS280BR810 — 8-Kanal-Linear-Redriver mit 28 Gbit/s und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS280BR820 — 8-Kanal-Redriver mit 28 Gbit/s und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS280DF810 — 8-kanaliger Multi-Rate-Retimer, 28 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

DS280MB810 — 28-Gbps-8-Kanal-Redriver mit Crosspoint und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
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
* Designleitfaden Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide 28.01.2016
* Prüfbericht TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup 22.01.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00417 — Referenzdesign für Signalumformer mit 2 Anschlüssen und 40GbE/10GbE QSFP+

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos