TIDA-00431

TIDA-00431

Designdateien

Überblick

Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.

This reference design describes a wideband RF receiver utilizing a 4-GSPS analog-to-digital converter (ADC), with an 8-GHz, DC-coupled, fully differential amplifier front end. The amplifier front end provides signal gain and allows capture of signals down to DC, which is not possible with a balun-coupled input.

Merkmale
  • 2 GHz Bandwidth RF Sampling Solution
  • Supports DC Coupled Input
  • Supports Single Ended or Differential Input
  • Complete clocking solution
  • Complete power solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAZ9A.PDF (2013 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIO1.PDF (1081 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIO0.PDF (228 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIO3.ZIP (2546 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBD4.ZIP (814 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIO2.PDF (7566 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIN9.PDF (2590 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMC6762 — Zweifacher CMOS-Komparator, MicroPower, Rail-to-Rail-Eingang, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26400Y — Zweifacher Abwärtsregler, 2 A, 500 KHz, großer Eingangsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR70503 — Abwärts/Aufwärts-Spannungsregler mit negativem Ausgang, 2,8 bis 5,5 V, 300 mA

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54327 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12J4000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38513-ADJ — Einstellbarer 3-A-Spannungsregler mit extrem geringer Dropout-Spannung, geringem Rauschen und Aktivi

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723-Q1 — Einstellbarer negativer 200-mA-Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivieru

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74901 — Einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Goo

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS79301-EP — Vebessertes Produkt – extrem rauscharmer, schneller 200-mA-Low-Dropout-Linearregler mit hohem PSR

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

TRF3765 — Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au
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
* Designleitfaden TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) 04.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos