TIDA-00462

TIDA-00462

Designdateien

Überblick

The TIDA-00462 ultrasonic distance measurement reference design can measure the distance up to 99 inches with an accuracy of ±1.5 inches. The scope of this design is to give you a head-start in integrating our industrial ultra-low-power MCU, analog signal conditioning and power management technologies into  end-equipment systems. This design describes the principle of operation and basic design process for a low-cost distance-measuring system based on ultrasonic sound utilizing the MSP430 ultra-low power microcontroller. This design also addresses component selection, design theory and test results. All the relevant design files like schematics, BOM, layer plots, Altium files, Gerbers and MSP430 MCU firmware are provided.

Merkmale
  • Ultrasonic technology
  • Non-contact detection and measurement
  • Maximum measurable distance: 99 inches
  • Minimum measurable distance: 6 inches
  • Maximum measured error less than 1.5 inches
  • Current consumption less than 1.8 mA at 5 V
  • Simple, low-cost system-on-chip
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI8A.PDF (1057 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHQ4.ZIP (3646 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHQ3.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHQ6.ZIP (1051 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB39.ZIP (5207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHQ5.PDF (528 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHQ2.PDF (809 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61046Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

CD4049UB6-Kanal-Wechselrichter, 3 V bis 18 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F517225 MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7715Rauscharmer CMOS-Eingangsverstärker mit geringem Bias-Strom und Single-Precision, 17 MHz

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCQ2 — TIDA-00462 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00462 Ultraschall-Abstandsmessung-BoosterPack – Referenzdesign

TIDCCQ2 TIDA-00462 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.10.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00462 Ultraschall-Abstandsmessung-BoosterPack – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccq2 or www.ti.com/lit/xx/tidccq2/tidccq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCQ2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultrasonic Distance Measurement BoosterPack Design Guide (Rev. A) 29.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos