TIDA-00472

TIDA-00472

Designdateien

Überblick

The TIDA-00472 is a discrete IGBT-based three-phase inverter for driving brushless DC (BLDC) motors rated up to 250 W, for example, used in cooker hoods, using a sensor-less, trapezoidal control method. The design provides software implementation for DC bus voltage ripple compensation resulting in 30% reduction in the DC bus capacitor requirement and reduced overall BOM cost. The cycle-by-cycle overcurrent protection feature protects the power stage from large current spikes and the board can work up to 65°C ambient.  This design has also been tested to pass EN55014 standards for conducted emissions, Surge and EFT.

Merkmale
  • 250W Mains Powered BLDC Motor Drive with Sensor-less Trapezoidal Control using InstaSPIN-BLDC
  • Software Implementation for DC Bus Ripple Compensation Resulting in 30 % Reduced DC Bus Capacitor
  • Current Sensing using Single Shunt on the DC Bus Return for Cycle-By-Cycle Current Limit and Protection
  • The High Efficient Circuit Board Enable Working up to 200W without heat sink up to 65 OC ambient temperature
  • Hardware design to meet surge, EFT and conducted emission as per EN55014
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Drving High Voltage BLDC Motors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAR7A.PDF (5473 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHL7.PDF (234 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHL6A.PDF (49 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHL9A.ZIP (1426 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB26.ZIP (1038 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHL8.PDF (807 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHK1A.PDF (376 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87 — Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang 2,7 V bis 5,5 V und –13,6 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7421 — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA374 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00472 — Referenzdesign eines sensorlosen Antriebs für bürstenlose Gleichstrommotoren mit hohem Wirkungsgrad

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00472 — Referenzdesign eines sensorlosen Antriebs für bürstenlose Gleichstrommotoren mit hohem Wirkungsgrad

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) 12.05.2016
Technischer Artikel Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 29.03.2016
Technischer Artikel Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 25.02.2016
Technischer Artikel Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 18.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00473 — 10-W-Bias-Stromversorgung für bürstenlose DC-Anwendungen mit >75 % Wirkungsgrad bei niedriger Last –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos