TIDA-00473

TIDA-00473

Designdateien

Überblick

The TIDA-00473 is a reference design of universal input, 10-W high efficiency, low cost power supply with three isolated outputs. This is a Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) flyback converter without Optical-Coupler and external MOSFET. The hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT testing as per the EN55014 requirements for household appliances. This can be used in applications like cooker hoods and other appliances wherever motor drive along with user interface is involved.

Merkmale
  • Universal input voltage range to address customer needs across all regions
  • Up to 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables < 30-mW Standby Power
  • Primary Side Regulation (PSR) control eliminates the optical-coupler
  • Multiple operating modes and valley switching for optimum efficiency over entire operating range
  • Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
  • No need of external voltage compensation components
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55022 class B
  • Meets the requirements of EFT norm IEC6000-4-4 & Surge norm IEC61000-4-5
  • Small Use PCB form factor (72 x 65 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAV6B.PDF (1579 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI52.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI51.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI54.ZIP (707 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB76.ZIP (118 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI53.PDF (426 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI50.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Designleitfaden 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) 12.05.2016
Technischer Artikel Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 29.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00472 — Referenzdesign eines sensorlosen Antriebs für bürstenlose Gleichstrommotoren mit hohem Wirkungsgrad

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos