TIDA-00494
Touchbedienung durch Glas mit dem Sharp®-LCD-Referenzdesign
TIDA-00494
Überblick
Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI) ist ein wesentlicher Bestandteil von Prozessanlagen, weil sie eine der wichtigsten Formen der Interaktion von Mensch und Maschine darstellt. TIDA-00494 bietet ein HMI-Design für Anwendungen in rauen und explosionsgefährdeten Bereichen. In Prozessanlagen müssen Bediener mit Tastaturen für Programmierfunktionen interagieren, die in explosionsgeschützten, aufgeschraubten Metallgehäusen mit dicken Glasfenstern zur lokalen Anzeige über eine Flüssigkristallanzeige (Liquid-Crystal Display, LCD) verkapselt sind.
Dieses Referenzdesign verwendet MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) mit der CapTIvate™-Technologie von TI, die dem Bediener die Interaktion mit der Tastatur ermöglichen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Dies spart Zeit, da eine Erlaubnis für eine solche Tätigkeit oder Anlagenabschaltung nicht mehr erforderlich sind. Der Bediener kann Ergebnisse von einem LCD-Display ablesen und sich über lichtemittierende Dioden (Light-Emitting Diode, LED) benachrichtigen lassen. Hierfür ist nur ein integrierter Schaltkreis (Integrated Circuit, IC) erforderlich.
Merkmale
- Ein- und mehrstufige Tastenbedienung
- Option mit vier stabilen Tasten implementiert
- Fingererkennung durch 10 mm dickes Glas
- Vier LEDs und ein Ultra-Low-Power-LCD als Rückkopplung
- Arbeit mit Handschuhen und in rauen Umgebungen (Wasser, Öl, Staub und mehr)
- Temperaturbereich: -40°C bis 85°C
Industrieanwendungen
- Autarke fernsteuerbare E/A-Controller
- Barcodeleser
- Barcodeleser
- Bedienfeld für Intrusionsschutzsysteme
- Bedienfeld für Intrusionsschutzsysteme
- Bedienfeld für Intrusionsschutzsysteme
- Coriolis-Durchflussmesser
- Coriolis-Durchflussmesser
- Differenzdruck-Durchflussmessumformer
- Differenzdruck-Durchflussmessumformer
- Gebäudesicherheit – Gateway
- HMI-Tastenfeld für Intrusionsschutzsysteme
- HMI-Tastenfeld für Intrusionsschutzsysteme
- HMI-Tastenfeld für Intrusionsschutzsysteme
- HMI-Tastenfeld für Intrusionsschutzsysteme
- Hydrometrischer Druckmessumformer
- Hydrometrischer Druckmessumformer
- Induktive und kapazitive Wegaufnehmer
- Kamera für maschinelles Sehen
- Kamera für maschinelles Sehen
- Kapazitiver Druckmessumformer
- Kapazitiver Füllstandmesser
- Kapazitiver Füllstandmesser
- LVDT-Druckmessumformer
- LVDT-Wegaufnehmer
- LVDT-Wegaufnehmer
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Optischer Laufzeit-/Dauerstrich-Wegaufnehmer
- Proximity switch
- Radar/Mikrowellen-Füllstandmesser
- Radar/Mikrowellen-Füllstandmesser
- Resistiver Druckmessumformer
- Schaufelrad-/Turbinen-Durchflussmessumformer
- Schaufelrad-/Turbinen-Durchflussmessumformer
- Silizium-Druckmessumformer
- Temperaturmessgeber
- Temperaturmessgeber
- Thermischer Massendurchflussmesser
- Thermischer Massendurchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Wegaufnehmer
- Ultraschall-Wegaufnehmer
- Vision Sensors
- Vision Sensors
- Wired Smart Lock
- Wireless Smart Lock
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Touch Through Glass With Sharp® LCD Design Guide (Rev. B) | 29.05.2019 | ||
| Whitepaper | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 08.11.2018 | |||
| Technischer Artikel | Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons | PDF | HTML | 19.07.2018 | ||
| Technischer Artikel | Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD | PDF | HTML | 18.08.2016 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Software-Entwicklung
Anwendungssoftware und Frameworks
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.