TIDA-00496

10/100 Mbps, Industrial Ethernet Brick mit IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)-Transceiver

TIDA-00496

Designdateien

Überblick

TIDA-00496 is a compact brick for demonstrating capabilities of precision PHYTERTM. As more systems in the power grid are using time information for real-time analysis, timing becomes critical. This reference design achieves time synchronization with nanosecond accuracy using IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP).  It can be configured for 10/100-Mbps copper interface or 100-Mbps fiber interface with small form factor LC-type transceiver.

Merkmale
  • Design based on DP83630 Precision PHYTER™ IEEE 1588 PTP transceiver which supports IEEE 1588 V1 and V2
  • Tested for 10/100-Mbps copper interface and 100-Base-FX fiber interface
  • Tested for ESD IEC61000-4-2 contact discharge 6 KV
  • Power < 300 mW at 3.3 V for copper
  • HFBR-5961L/AL transceivers for fast Ethernet with LC connector (<175 mA for transmitter and <120 mA for receiver at 3.3 V)
  • Three programmable LEDs for link, activity and speed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT6A.PDF (2203 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI10.ZIP (159 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI09.ZIP (494 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI13.ZIP (6560 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB66.ZIP (805 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI11.ZIP (2326 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI12.ZIP (938 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI08.ZIP (1226 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83630Ethernet-PHY-Transceiver, IEEE 1588, PTP (Präzisionszeitprotokoll), mit kleinerem Formfaktor

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 10/100-Mbps Industrial Ethernet Brick With IEEE1588 PTP Transceiver Design Guide (Rev. A) 02.12.2015
Technischer Artikel Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos