TIDA-00500

Kondensatorgestützte Notstromversorgung für PLC-Module – Referenzdesign

TIDA-00500

Designdateien

Überblick

TIDA-00500 is a reference design to provide power to load for short duration of time after a power interrupt has occurred. Traditionally Programmable Logic Controllers (PLCs) are equipped with a recharge battery source for alternative power. This battery source often suffers from drawbacks like complex charging topologies, charging time, periodic maintenance, and eco-hazards. In scenarios where PLCs need to be functional for a short duration of time after power interrupt, a capacitor based backup is a much simpler and more effective approach because of the higher power density in comparison to a standard battery-based solution.

Merkmale
  • Backup energy up to 6 joules (J)
  • Inrush current protection with auto retry
  • Capacitor charging time less than 0.5s
  • Lower BOM Cost
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO1A.PDF (1220 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHD8.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHD7.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHE0.ZIP (1347 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB05.ZIP (384 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHD9.PDF (530 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHD6.PDF (757 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LMV331-NEinzelner Universal-Komparator mit geringer Spannung und Winzigem Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromreferenzen und -Quellen

LM334Einstellbare Stromquelle mit 3 Anschlüssen, 0 bis 70°C

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM5001Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA348Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA)

Datenblatt: PDF
Hot-Swap-Controller

LM5069Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Capacitor-Based Backup Power Supply for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos