TIDA-00519

TIDA-00519

Designdateien

Überblick

This is a high efficiency 65W AC/DC design for a Universal input (85Vac to 265Vac) to 19.5V @3.33A output exceeding CoC-5 Tier2 and DOE Level VI requirements for external power supplies using the LM5023 Quasi-Resontant Flyback Controller with UCC24630 Synchronous Rectification Controller and CSD19531Q5A MOSFET.  Additionally the LM8364 reset controller is used to provide input line AC UVLO protection.

As seen at APEC

Merkmale
  • 91.49% @115V, 89.81% @230V 4-point average efficiency
  • 83.14% @120V, 82.24% @230V 10% load efficiency 
  • 59mW No-load Power consumption 59mW at high line (230V) 
  • Fast turn-on time
  • 75mV output ripple
  • AC line input UVLO protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRD66.PDF (134 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC942.ZIP (233 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD65.PDF (928 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023 — PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24630 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LM8364 — Active-Low-Niederspannungs-Monitor mit niedrigem Ruhestrom und 2,5 % Schwellenwertgenauigkeit

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 12.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos