TIDA-00525

TIDA-00525

Designdateien

Überblick

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires no microcontroller or firmware, enabling a faster time to market.

Merkmale
  • Cost-optimized and high performance.
  • Runs Sunon's standard off the shelf  BLDC  fan (SG40281B1), and PCB matches the form factor.
  • Supports 20k RPM with 12V 7W input.
  • Sinusoidal sensor-less control at 25kHz for minimized torque ripple and audible noise.
  • Flexible support across other fan models with its tunable register settings.
  • Design has been built and proven.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU860.PDF (575 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDG5.PDF (61 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDG4.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDG7.ZIP (150 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC973.ZIP (150 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDG6.PDF (300 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDG3.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109752-phasiger BLDC-Motortreiber, 12 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00525 12 V, BLDC-Serverlüfter mit sensorloser Sinussteuerung

TIDC974 TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00525 12 V, BLDC-Serverlüfter mit sensorloser Sinussteuerung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc974 or www.ti.com/lit/xx/tidc974/tidc974.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC974. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00525 Test Results 17.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos