TIDA-00538

TIDA-00538

Designdateien

Überblick

The bq25892 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and other portable devices with USB or high voltage adaptors. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

Merkmale

 

  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A chargeing current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoringBoth host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU869.PDF (643 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDO0.PDF (240 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDN9.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC997.ZIP (1901 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDO1.PDF (656 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDN8.PDF (214 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25892 — I2C-Einzel-Zellen-5 A-Abwärts-Batterielader mit NVDC-Leistungszweig und PSEL

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221 — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00538 — 1 S, 5 A, Schnellladegerät mit MaxCharge™-Technologie für hohe VIN und einstellbaren USB OTG-A

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00538 — 1 S, 5 A, Schnellladegerät mit MaxCharge™-Technologie für hohe VIN und einstellbaren USB OTG-A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc673 or www.ti.com/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00538 Test Results 25.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos