TIDA-00548

4–20 mA, Analog-Eingangs-Modul – Referenzdesign für Sicherheitsanwendungen

TIDA-00548

Designdateien

Überblick

TIDA-00548 ist ein isoliertes Zweikanal-Referenzdesign mit 4 bis 20 mA Analogeingang, das als Unterkomponente für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) für funktionale Sicherheit verwendet werden kann. Dieses Referenzdesign liefert digitalisierte Eingangswerte mit einem 32-Bit-Hochleistungs-Analog-Digital-Wandler (ADC). Die auf ARM® Cortex®-R4 basierende RM4x-Doppelkern-CPU mit Lockstep-Technologie und integriertem BIST vergleicht die umgewandelten Werte von bis zu neun wählbaren analogen Eingangssignalkettenwegen. Der Ansatz mit zwei Eingängen und zwei separaten Lastwiderständen ermöglicht die redundante Messung entweder einer einzelnen Schleife mit 4 bis 20 mA oder zweier unabhängiger Schleifen. Hercules™-RM-MCUs auf Basis des ARM Cortex-R für Anwendungen im Bereich der funktionalen Sicherheit unterstützen die Entwicklung von Systemen gemäß IEC 61508 SIL 3.

Merkmale
  • Zweikanalige Strommessung mit 4 bis 20 mA für Redundanz mit Messbereichsfehler unter ±0,01 %
  • Zwei ADC-Referenzen (extern und intern)
  • Nutzt integrierte ADC-Funktionen wie Test-DAC, sekundären ADC, Alarm für analogen Signalpegel, SPI-CRC, Timeout und mehr
  • MCU auf Basis des Hercules RM ARM Cortex-R (zur Entwicklung von Funktionssicherheitsanwendungen gemäß IEV 61508)
  • Das Herunterfahren des Isolators bei einem Ausfall sendet zuverlässige Benachrichtigung an das Backend
  • Alle integrierten Schaltkreise: MTBF größer als 4 ·10^8
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC03.PDF (1011 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROI1.PDF (421 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROI0.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROI3.ZIP (2468 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU9.ZIP (605 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROI2.PDF (3870 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROH9.PDF (1642 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62170Abwärtswandler, 3-17 V, 0,5 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CCDigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA826Präziser Instrumentenverstärker, 200 μA Ruhestrom, 36 V Speisespannung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27082L8 V, 3 A, 44 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G3321-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1263Delta-Sigma-ADC, 32 Bit, 38 kSPS, 10 Kanäle, mit PGA, VREF und zusätzlichem ADC für die Fertigungsau

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV333Rauscharmer 350-kHz-RRIO-CMOS-Einzel-Operationsverstärker für kostenempfindliche Systeme

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

RM41L23216/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G862-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden 4- to 20-mA Analog Input Module for Safety Applications Design Guide 24.10.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos