TIDA-00550

TIDA-00550

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00550 ist ein zweikanaliges, isoliertes Universal-Analogeingangsmodul-Referenzdesign für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), das Präzision und Flexibilität verbindet. Dieses Referenzdesign, das in Verbindung mit Sensortransmittern verwendet wird, kann Standard-Eingangsspannungen und -ströme sowie Thermoelemente, RTD und Schleifen mit 4 bis 20 mA messen. Mit nur vier Eingangsklemmen eignet er sich für Anwendungen, bei denen minimaler Platzbedarf, hohe Vielseitigkeit und Leistung gleichzeitig erforderlich sind.

Merkmale
  • Spannungsmessung bis zu ± 12 V.
  • Strommessung bis zu ± 55 mA
  • Unterstützung von Thermoelement und 2-Draht-, 3-Draht- und 4-Draht-RTD
  • Schleifenstromversorgung mit 4 bis 20 mA
  • Genauigkeit: < 0,002 % (25 °C); < 0,05 % (– 35 bis 85 °C)
  • IEC61000-4-5 Klasse II (± 1 kV bei 42 Ohm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBI1.PDF (2341 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKM7.PDF (654 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKM6.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKN0.ZIP (2147 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBV7.ZIP (664 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKM8.PDF (5531 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKM9.PDF (3186 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKM5.PDF (1462 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61093 — DC/DC-Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, 20 V/1,1 A, mit integrierter Leistungsdiode und Ei

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — Digitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1262 — Delta-Sigma-ADC, 32 Bit, 38 kSPS, 10 Kanäle, mit PGA und Spannungsreferenz für die Fertigungsautomat

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74AHC594 — Schieberegister, 8 Bit, mit Ausgangsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G86 — 2-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Dual Channel-to-Channel Isolated Universal Analog Input Module PLC Design Guide 05.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos