TIDA-00553

Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz

TIDA-00553

Designdateien

Überblick

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between the fuel gauging processor and battery charger controller to optimize the charging profile based on the external load conditions and power path source management during load transients and adaptor current limitations in the system. The charging current efficiency is scalable for power transfer based on the external components, such as the NFETs, inductor, and sensing resistor.

Merkmale

• Fully Integrated gauge, protector and charger to support  2 to 4-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
• Integrated NVDC Battery Charger with Input Voltage Range from 2.5V to 25V
• Impedance Track Technology
• Integrated SHA-1 Authentication
• This circuit design is tested and includes orderable EVM, User's Guide, and evaluation software.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU916.PDF (181 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE92.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRE95.ZIP (714 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA51.ZIP (295 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE94.PDF (639 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRE93.PDF (245 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRE91.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Akkuschutz

BQ2947Schutz von Lithium-Ionen-Akkus mit exakter zellenweiser Spannungsüberwachung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ40Z60Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ40Z60EVM-578 — 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00553 Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ40Z60EVM-578 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00553 Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00553 Test Results 13.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos