TIDA-00565

TIDA-00565

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für Zubehörmodus für USB-Typ-C™-Audioadapter bietet die Lösung für die Übertragung von analogem Audio über die USB-Typ-C-Schnittstelle.  Dieses Referenzdesign demonstriert, wie analoge Audiosignale mit dem Zubehörmodus für USB-Typ-C-Standard-Audioadapter an die Systemperipherie übertragen werden können, während gleichzeitig die Möglichkeit zur Übertragung von USB-Daten über denselben USB-Typ-C-Anschluss erhalten bleibt.

Merkmale
  • Unterstützt analoges Audio über USB Type-C-Anschluss
  • Geringe harmonische Gesamtverzerrung (Total Harmonic Distortion, THD) = <–85 dB (0,005 %) bei 1 Vpp
  • Ersetzt die große 3,5-mm-Audiobuchse durch einen kleineren Typ-C-Anschluss
  • Schützt Mikrocontroller vor negativen Spannungsschwankungen durch analoges Audio
  • Unterstützt USB-Stromversorgung



Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB66.PDF (2785 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM75.ZIP (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM77.ZIP (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM78.ZIP (1720 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA3.ZIP (2287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM79.ZIP (1209 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM76.ZIP (454 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A227E — Konfigurationsschalter mit I2C und autonomer Audiozubehörerkennung, 60 mΩ, 4,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54335-1A — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, mit Eco-Mode in alternativem DRC-Gehä

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17309Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS5USBA224 — High-Speed- (480 Mb/s) und Audio-USB-2.0-Schalter mit Signalkapazität für negative Signale

Datenblatt: PDF
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide 01.12.2015
Technischer Artikel USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? PDF | HTML 07.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos