TIDA-00578

TIDA-00578

Designdateien

Überblick

This design uses a single-chip sensorless 3-phase brushless DC motor (BLDC) for driving fans quietly and smoothly. The 180 degree sinusoidal commutation sensorless algorithium is embedded inside of DRV10963, thus eliminating the need of software and firmware. DRV10963 is ideal for battery operated personal electronics & medical equipment due to low quiescent currents and low acoustics noise performance.

Merkmale
  • Low quiescent current (15uA in sleep mode) ideal for DC battery operation
  • Low acoustic noise is ideal for personal electronics and medical equipment
  • Sensorless 180 deg sine motor control enabling 2dB noise reduction compared to alternative solutions
  • User configurable, spin-up profile to easily operate different motors
  • 3-cm diameter PCB design mates with small footprint fan enclosure
  • No firmware or software needed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA42.PDF (4624 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGB3.PDF (21 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGB4.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGB2.PDF (194 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGB6.ZIP (118 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAQ3.ZIP (720 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGB5.PDF (298 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGB1.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV10963 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 1,8 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Laptop/Notebook Computer Fan Controller Design Guide 30.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos