TIDA-00583

TIDA-00583

Designdateien

Überblick

The TIDA-00583 is a Flyback converter which can operate in very low AC line input (Minimum 45Vac) and provide a regulated, fully-isolated 5V@1.6A output for communication model of E-meter, as well as another low-power 12V non-isolated output. Featuring TIs UCC28722 PSR controller which provides accurate voltage and constant current regulation with primary-side feedback, and bipolar power switch the design eliminates opto-coupler feedback circuits and reduces system cost.

Merkmale
  • Wide Input range from 45Vac to 265Vac
  • Multi outputs with 5V/1.6A (2.2A peak) and 12V/10mA(non-isolated)
  • Average 4-point efficiency of 73.8% or higher
  • 72% or higher efficiency at full power (5V/2.2A)
  • Low output ripple at full load, less than 150mV
  • Low system cost due to use of PSR control, BJT switch and single layer PCB
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00583.1 TIDA-00583.2
Vin (Min) (V) 45 45
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 1.6 .01
Ausgangsleistung (W) 8 .12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA24.PDF (3169 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF32.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAE5.ZIP (228 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF31.PDF (239 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile
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
* Prüfbericht TIDA-00583 Test Results 08.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos