TIDA-00586

TIDA-00586

Designdateien

Überblick

The TIDA-00586 reference design is a gauge that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq27421 gauge IC. You can select any appropriate charger to charge your battery. Attach your system to the gauge and you can monitor the current, voltage, SOC, and SOH of the battery under test.

Merkmale
  • Booster pack gauge designed to fit Launchpad development boards
  • Artificail aging impedance array
  • Two board mux to allow stacking two gauge booster pack boards
  • Measure and track voltage, current. SOC and SOH of your battery
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAC4.PDF (1263 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG62.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG63.ZIP (1393 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAO5.ZIP (373 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG61.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS3A44159 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,4 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler
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
* Designleitfaden Gauge Booster Pack Design Guide 21.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos