TIDA-00593

TIDA-00593

Designdateien

Überblick

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the battery pack or on the main board of the system with an embedded battery (non-removable).

Merkmale
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW2.PDF (201 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI69.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB81.ZIP (341 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI68.PDF (28 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00593 — Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00593 — Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
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
* Designleitfaden TIDA-00593 Test Results 09.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos