TIDA-00594

TIDA-00594

Designdateien

Überblick

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host processor.

Merkmale
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB72.PDF (201 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ03.ZIP (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ02.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBH1.ZIP (347 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ04.ZIP (280 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ01.PDF (29 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27546-G1Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27546EVM-702 — bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00594 Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27546EVM-702 bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00594 Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
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
* Designleitfaden TIDA-00594 Test Results 03.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos