TIDA-00595

Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte (12 Vin, 11,8 W) mit Induktor auf dem IC

TIDA-00595

Designdateien

Überblick

The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a 1.2V output at 12A and switches at 1MHz.

Merkmale

• >87% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz

•  2.6W power loss at 11.8W Output Power

•  12mV Output Voltage Ripple at 5A and 1MHz Fsw

• 16mV Output Voltage Overshoot in response to 5A to 10A load step, 2.5A/us

• 17mV Output Voltage Undershoot in response to 10A to 5A load release, 2.5A/us

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA19.PDF (1705 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF21.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAE1.ZIP (291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF20.PDF (389 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS53515Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 12 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00595 Test Results 05.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos