TIDA-00597

Rauscharmes Stromversorgungslösung-Referenzdesign für Taktgeneratoren

TIDA-00597

Designdateien

Überblick

The TIDA-00597 can provide very low noise output power for clock generator.

Merkmale
  • Low Noise for Clock Generator
  • Up to 800-mA Output Current
  • Low Phase noise
  • Output Power Enable and Disable
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA87.PDF (4748 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGG2.PDF (54 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGG1.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAR6.ZIP (327 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGG3.PDF (241 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGG0.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJEinstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Low-Noise Power Solution for Clock Generators Design Guide 29.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos