TIDA-00599

Referenzdesign einer Stromversorgung mit LP5910 und TPS61221 für Bausteine, die mit dem MSP430 mit e

TIDA-00599

Designdateien

Überblick

The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.

A 3.3V voltage rail is generated from a 0.9V to 1.65 V batteries using the TPS61221 boost converter and a 1.8V voltage rail is generated using a high PSRR LDO (LP5910) connected in series with the boost converter output voltage rail. The combine output current is 100 mA at 1.65V input voltage and 50 mA at 0.90 V input voltage.

This power solution is deal to power sensors and peripherals from the same ultra-low voltage source powering the MSP430 family line.

Merkmale
  • Power management for devices interacting with the ultra-low voltage µController family (MSP430X09X) from a 0.9 V to 1.65 V single battery cell
  • Generates 1.8V and 3.3V voltage rails from an ultra-low voltage source
  • Combine output current
    • 50mA at 0.9V input voltage
    • 100mA at 1.65V input voltage
  • Ripple free and low noise 1.8 V voltage rail
  • Small solution size, with minimum compensation components
  • Cost efficient solution
  • TIDA-00599 provides design guide and design files of the power management solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA73.PDF (1224 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHX5.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB57.ZIP (1626 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHX6.PDF (442 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHX4.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS612210,7-VIN, 3,3-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5910Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ, 300 mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430L0924-MHz-MCU mit 2 KB ROM, 2 KB SRAM, 8-Bit-ADC, 8-Bit-DAC, Komparator, Timer

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos