TIDA-00600

TIDA-00600

Designdateien

Überblick

The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.

This reference design features the LP5907 an ultra small  LDO with high PSRR and low noise and the BQ24230 a stand alone battery charger.

Merkmale
  • Low noise and high PSRR output voltage
  • Standalone battery charger capable of independently and simultaneously charge the battery
  • Autonomously switch from USB or DC connector to battery supply when the DC connector is removed
  • Under voltage lockout feature to keep the battery from reaching critical low voltage levels
  • Small footprint and cost efficient components
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA74.PDF (1989 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHH2.PDF (203 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB15.ZIP (671 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHH3.PDF (382 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHH1.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24230USB-affines 0,5-A-Li-Ion-Ladegerät mit dynamischem Power-Management, 6,6V Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CEDrahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3839Versorgungsspannungsüberwacher mit extrem geringem Stromverbrauch
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
* Designleitfaden Power and Battery Management for CC2530 ZigBee Wireless MCU Design Guide 23.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos