TIDA-00601

TIDA-00601

Designdateien

Überblick

DasTIDA-00601-Design implementiert ein dreiphasiges Energiemesssystem (Klasse 0,5 %) mit isolierten Shunt-Sensoren.  Die Isolierung wird durch die Verwendung isolierter Delta-Sigma-Modulatoren erzielt, deren Ausgangsschaltung kapazitiv von der Eingangsschaltung isoliert ist.  Ein Energiemess-SoC bezieht die verschiedenen Bitströme von den isolierten Modulatoren und verwendet seine auf der Platine integrierten Digitalfilter, um ADC-Abtastwerte zu erzeugen.  Der Energiemess-SoC wird auch zur Spannungsmessung, zur Berechnung von Messparameterwerten, zur Ansteuerung des LCD der Platine und zur Kommunikation mit einer PC-GUI über die isolierte RS-232-Schaltung der Platine verwendet.

Dieses Referenzdesign verwendet die Bausteine ISO7420 und ISO7421. Dieses Referenzdesign kann auch mit dem ISO7320C und ISO7321C verwendet werden.

Dieses Referenzdesign verwendet den AMC1304M05. Dieses Referenzdesign kann auch mit dem AMC1304M25 verwendet werden.

Dieses Referenzdesign verwendet den MSP430F67641. Dieses Referenzdesign kann auch mit dem MSP430F67641A verwendet werden.

Merkmale
  • Dreiphasige Messtechnik der Klasse 0,5 % mit galvanisch isolierten Shunt-Stromsensoren
  • Shunt-Isolierung mit einer Arbeitsisolierungsspannung bis zu 1 kV AC und einer Spitzenisolierungsspannung von 7kV
  • Die Firmware der TI-Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter einschließlich Wirk- und Blindleistung und -Energie, RMS-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Leitungsfrequenz
  • Isolierte RS-232-Schnittstelle mit 3 kV RMS Betriebsisolierungsgrenze für die Kommunikation mit der PC-GUI
  • Integrierte 160-Segment-Anzeige zum Anzeigen von Messparametern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRF00B.PDF (248 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF02A.ZIP (351 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAD1.ZIP (288 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF01.PDF (380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREZ9A.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7320C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7421 — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M25 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641 — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641A — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcad2 or www.ti.com/lit/xx/tidcad2a/tidcad2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAD2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Multi-Phase Energy Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 11.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos