TIDA-00605

TIDA-00605

Designdateien

Überblick

Das TPS65023-basierte Referenzdesign ist eine kompakte, integrierte Stromversorgungslösung für das Altera® Cyclone® IV SoC IV (aus der Cyclone®-Produktfamilie). Dieses Design zeigt den TPS65023 als All-in-One-IC zur Versorgung der zur Stromversorgung des Cyclone® IV SoC benötigten Schienen.  Der TPS65023 bietet einfache, flexible Ausgangsspannungen und Sequenzierung. Die Spannungen an den DC/DC-Wandlern können über Software oder über einen externen Widerstandsteiler eingestellt werden. Dieser Power-Management-IC hat einen Eingangsbereich von 2,5–6 V und kann mit einer einzelnen 5 V-Stromversorgung oder einer einzelnen Li-Ion-Batterie betrieben werden. Dieses Design wurde für industrielle Anwendungen (-40 °C bis 105 °C) getestet und verifiziert.

Merkmale
  • Bietet 3 hocheffiziente, extern einstellbare DC/DC-Wandler mit integrierten FETs und 2 extern einstellbare Universal-LDOs zur Stromversorgung des Cyclone IV
  • Separate Aktivierungen für jeden Wandler
  • Integrierte Strombegrenzung auf allen Schienen
  • Qualifiziert für industrielle Anwendungen (-40 ºC bis 105 ºC)
  • Dieses Design enthält einen Testbericht, einen EVM-Leitfaden und Designdateien zur Beschleunigung des Evaluierungsprozesses
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA94.PDF (960 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFS5.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFS7.ZIP (157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFS6.PDF (236 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFS4.PDF (482 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65023 — Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 3 LDOs, I2C-Schnittstelle und DVS

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

Das TPS65023-basierte Referenzdesign ist eine kompakte, integrierte Stromversorgungslösung für das Altera® Cyclone® IV SoC IV (aus der Cyclone®-Produktfamilie). Dieses Design zeigt den TPS65023 als All-in-One-IC zur Versorgung der zur Stromversorgung des Cyclone® IV SoC benötigten (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00604 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Altera Cyclone III FPGA mit dem TPS65023 TIDA-00605 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Altera Cyclone IV FPGA mit dem TPS65023
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00604 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Altera Cyclone III FPGA mit dem TPS65023 TIDA-00605 — Referenzdesign zur Stromversorgung des Altera Cyclone IV FPGA mit dem TPS65023
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
* Designleitfaden TIDA-00605 Test Results 02.07.2015
Technischer Artikel Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos