TIDA-00620

TIDA-00620

Designdateien

Überblick

Brushed motors are a relatively popular option for motor designs because of their low price and simple control scheme.  A brushed motor has a wire-wound rotor and permanent magnet stator.  The commutation of the motor is achieved using conductive rings that are connected to the rotor using brushes that scrape against the commutator rings.  This allows the direction of current through the motor to change based on the orientation of the brushes and different commutation rings.  Utilizing an H-Bridge allows for easy direction and speed control changes to be applied quickly and efficiently to the brushed DC motor.  An electronic drive is required to control the motor currents in a brushed DC motor.  The electronic drive circuit consists of a power stage with two-phase inverter meeting the required power capability, a microcontroller to implement the motor speed commands and fault handling, current sensing for motor startup / stall protection, gate driver for controlling the two-phase inverter, and a power supply for microcontroller and other low voltage devices.

Merkmale
  • 343 Watt RMS Power Stage with MSP430G2553 Control Scheme
  • Tested to operate with 18 Volt External Battery
  • Delivers up to 27.47 ARMS Continuous Motor Current with No External Heat Sinking or Air Flow Aids
  • Dual Layer, Small PCB Form Factor of 76.3 mm by 38.1 mm
  • Utilizes TI’s 60 V N-Channel NexFETs with an RDS of 1.8 mΩ Packaged In a SON 5-mm × 6-mm footprint
  • User Configurable Gate Drive Current Allows for Ease in Adapting to Custom MOSFET Selection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW3.PDF (3082 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI72.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI71.PDF (213 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI74.ZIP (863 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB82.ZIP (989 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI73.PDF (1053 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI70.PDF (382 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT86 — 2,2-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit analogem Ausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8701 — Intelligenter 47-V-H-Brücken-Gate-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00620 — Referenzdesign für Gleichstrombürstenmotor-Treiber, 12 bis 24 V, 27 A

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.10.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00620 — Referenzdesign für Gleichstrombürstenmotor-Treiber, 12 bis 24 V, 27 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb83 or www.ti.com/lit/xx/tidcb83/tidcb83.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB83. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden TIDA-00620 Test Results 12.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos