TIDA-00641

TIDA-00641

Designdateien

Überblick

This reference design achieves a dual channel high resolution micro-stepping driver module using PWM current regulation method. Selectable micro-stepping level and current level is provided with the on-board switches. The PWM regulation scheme gives smooth phase current and ultra-low acoustic operation noise. Protections such as over current, over temperature, and short outputs are all provided along with the DRV8848 device.

Merkmale
  • Smooth current and low acoustic noise
  • Up to 1/256 micro-stepping level
  • Selectable micro-stepping and current level
  • Easy STEP/DIR interface
  • Compact dual channel design
  • Full protections
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA6.PDF (726 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJO6.PDF (126 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJO5.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJO7.PDF (204 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJO4.PDF (423 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G14 — Zweikanaliger Inverter mit Open-Drain-Ausgängen und Schmitt-Auslöser-Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V<

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TLV803 — 3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low- und Open-Drain-Reset
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
* Prüfbericht TIDA-00641 Test Results 15.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos