TIDA-00642

Referenzdesign für Fußpedal mit Hall-Effekt-Sensor

TIDA-00642

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen analogen Hall-Sensor und einen OpAmp-Schaltkreis, welche zur Positions- oder Winkelerfassung mit den Vorteilen von berührungslos und verschleißfrei, hoher Stabilität und großem Erfassungsbereich verwendet werden können. Es werden zwei Konfigurationen von Magnet und Hall-Sensor analysiert. Zusammen mit der OpAmp-Schaltung sind einstellbarer Offset und Systemverstärkung vorhanden, um die gewünschte Ausgangsvorspannung und den gewünschten Bereich zu erreichen.

Merkmale
  • Ungefähre lineare Antwort
  • Anpassung an große Magnettypen und Feldbereiche
  • Ausgangsleistung bei Vollausschlag von 0 bis 5 V
  • Einstellbarer Ruhestrom-Offset und einstellbare Verstärkung
  • Energieeffiziente RRIO-Verstärkerstufe
  • Kosteneffektiv
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBA7.PDF (446 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJP1.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJP0.PDF (174 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJP3.ZIP (348 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN3.ZIP (106 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJP2.PDF (227 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJO9.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV612Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5053Linearer Hall-Effekt-Sensor mit hoher Spannung (bis zu 38V)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00642 Test Results 15.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos