TIDA-00647

TIDA-00647

Designdateien

Überblick

The TIDA-00647 TIDesign showcases a Sigma-Delta ADC BoosterPack for TI Launchpad and how to proceed to a fast prototyping evaluation with Energia leading analog performances evaluation within minutes. The generic fast prototyping is then taken through steps to build an example implementation for universal temperature input.

Merkmale
  • Energia control of ADS1220
  • Energia libraries to do data conversion
  • Energia library for ADC code to temp conversion
  • 24 bit Sigma-Delta ADC: ADS1220
  • Physical form factor in BoosterPack for compatibility with all TI LaunchPad
  • Scalable from generic to specific evaluation within minutes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAH3A.PDF (3051 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGY4.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGY5.ZIP (232 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAW8.ZIP (32 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGY3.PDF (111 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Fast Prototyping 24-Bit Sigma-Delta ADC With Energia Ecosystem Design Guide (Rev. A) 19.11.2015
Technischer Artikel The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 25.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00648 — Referenzdesign für 4-20 mA Stromschleifensender

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos