TIDA-00648
Referenzdesign für 4-20 mA Stromschleifensender
TIDA-00648
Überblick
TIDA-00648 is an industry standard 4-20 mA current-loop transmitter. It allows injection of FSK-modulated digital data into the 4-20 mA current loop for HART communication. External protection circuitry is deployed in-place for compliance with regulatory IEC61000-4 standards such as EFT, ESD and surge requirements. EMC compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also performs as intended in the harsh/noisy industrial environment.
Merkmale
- 4- to 20-mA current-loop output signal
- 16-bit resolution
- Loop-error detection and reporting
- Programmable output-current error levels
- Simple HART modulator interfacing
- Designed to meet IEC 61000 requirements
Industrieanwendungen
- Coriolis-Durchflussmesser
- Differenzdruck-Durchflussmessumformer
- Hydrometrischer Druckmessumformer
- Hydrometrischer Druckmessumformer
- Induktive und kapazitive Wegaufnehmer
- Kapazitiver Druckmessumformer
- Kapazitiver Druckmessumformer
- Kapazitiver Füllstandmesser
- Kapazitiver Füllstandmesser
- LVDT-Druckmessumformer
- LVDT-Druckmessumformer
- LVDT-Wegaufnehmer
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Optischer Laufzeit-/Dauerstrich-Wegaufnehmer
- Proximity switch
- Radar/Mikrowellen-Füllstandmesser
- Radar/Mikrowellen-Füllstandmesser
- Resistiver Druckmessumformer
- Resistiver Druckmessumformer
- Schaufelrad-/Turbinen-Durchflussmessumformer
- Silizium-Druckmessumformer
- Temperaturmessgeber
- Temperaturmessgeber
- Thermischer Massendurchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Wegaufnehmer
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430F5172 — 25 MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer
DAC161S997 — 16-Bit-Präzisions-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | 4-mA to 20-mA Current Loop Transmitter Design Guide | 17.09.2015 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.