TIDA-00652

90–265 VAC, 91 % Wirkungsgrad, >0,94 PF-Abwärts-PFC plus 24 V, 30 W, bürstenloser DC-Motorantrieb –

TIDA-00652

Designdateien

Überblick

For achieving energy efficiency, ceiling fans and ventilation fans are moving from simple AC induction motors to brushless DC motors (BLDC). Operation of BLDC motors from AC supply requires AC-DC conversion with high efficiency and power factor. It also needs an inverter which is controlled efficiently for low noise operation. The reference design TIDA-00652 helps to meet these challenges of higher efficiency and power factor in a simpler way, by using a single stage power supply to convert the AC mains input into low voltage DC output. It also combines a fully integrated and well protected single chip sensor-less sinusoidal brushless motor controller for low noise operation.

Merkmale
  • High efficiency, single power stage to convert 230 VAC to 24 VDC
  • Buck PFC topology, to achieve high input Power Factor (>0.94) and high efficiency (>91%)
  • Universal input capability (50/60 Hz, 90-265 VAC) with minimum variation in efficiency
  • Startup and full speed operation even at 90 VAC Input
  • Highly integrated and protected single chip, sinusoidal brushless motor controller reduces external parts count and helps avoiding motor control programming overhead
  • IR Remote based speed control
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00652.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.2
Ausgangsleistung (W) 28.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAS3A.PDF (2970 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHQ9.PDF (60 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHQ8.PDF (45 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHR1.ZIP (1899 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB40.ZIP (1068 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHR0.PDF (499 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHQ7.PDF (436 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G223116-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00652 90–265 VAC, 91 % Wirkungsgrad, >0,94 PF-Abwärts-PFC plus 24 V, 30 W, bürstenloser DC-Motorantrieb –

TIDCBG9 TIDA-00652 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00652 90–265 VAC, 91 % Wirkungsgrad, >0,94 PF-Abwärts-PFC plus 24 V, 30 W, bürstenloser DC-Motorantrieb –

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 12.05.2016
Whitepaper Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14.04.2016
Technischer Artikel Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 10.03.2016
Technischer Artikel Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 25.02.2016
Technischer Artikel Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 18.02.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00386 Controller für BLDC-Deckenventilator mit sensorloser Sinusstromsteuerung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos