TIDA-00668

TIDA-00668

Designdateien

Überblick

The TIDA-00668 is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.

Merkmale
  • Low cost PCB coil with on board wireless receiver
  • Coin cell storage to 50mA
  • 31uA quiescent current
  • 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN3.PDF (1744 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHI9.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHJ0.ZIP (2463 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB18.ZIP (422 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHI8.PDF (142 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25100 — Einzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,2-V-Ladespannung und programmierbarer Vo

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ51003 — BQ51003 Empfänger für drahtlose Energieübertragung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62736 — Nanopower-Abwärtswandler mit 50 mA Ladestrom und hohem Wirkungsgrad | Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85301Q2 — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, Gate-ESD-Schutz
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
* Designleitfaden 50-mA Wireless Charger Booster Pack Design Guide 18.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos