TIDA-00677

TIDA-00677

Designdateien

Überblick

TIDA-00677 zeigt eine LED-Rückleuchtenanwendung für die Automobilindustrie (Rück-/Bremslichter, Blinker und Rückfahrleuchten) mit dem linearen LED-Treiber TPS92630-Q1, der von einem Upstream-Abwärtswandler (TPS65321-Q1) versorgt wird, der direkt über eine Batteriediode mit intelligenter Verpolung aus der Spannung der Autobatterie gespeist wird. Das Design wurde außerdem EMI/EMV-Strahlungs- und Impulstests gemäß CISPR 25 und ISO 7637-2 unterzogen. Weitere Informationen zu möglichen Kosteneinsparungen und Wirkungsgrad (Verlustleistung und Systemthermik) finden Sie im Benutzerhandbuch. Ein ähnliches Design mit einem Aufwärtswandler finden Sie in TIDA-00678. Ein ähnliches Design, das direkt von einer Autobatterie angetrieben wird, finden Sie in TIDA-00679.

Merkmale
  • Optimierte Designeffizienz
  • Auf EMI/EMV getestet gemäß CISPR 25
  • Bleibt außerhalb des AM-Frequenzbereichs
  • Load-Dump-Toleranz
  • Batterieschutz durch intelligente Verpolung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS0A.PDF (9385 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLZ1.PDF (398 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLZ0.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLZ3A.ZIP (975 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC81.ZIP (1045 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLZ2.PDF (2530 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLY9.PDF (222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q1 — 3-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65321A-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 36 V, 3,2 A, mit LDO-Regler, 280mA, mit gr

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden CISPR25 Tested Automotive Tail Light for Step-Down Linear LED Design Guide (Rev. A) 14.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00678 — CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib TIDA-00679 — Lineares LED-Treiber-Referenzdesign für Beleuchtungsanwendungen für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos