TIDA-00679

TIDA-00679

Designdateien

Überblick

TIDA-00679 eine LED-Rückleuchtenanwendung für den Automobilbereich (Rück-/Bremslichter, Blinker und Rückfahrleuchten). Sie verwendet einen linearen LED-Treiber TPS92630, der direkt über eine Batteriediode mit intelligenter Verpolung von der Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt wird. Das Design ermöglicht potenzielle Kosteneinsparungen und Effizienz durch geringere Verlustleistung und verbesserte Systemthermik. Dieses Referenzdesign umfasst auch Tests gemäß CISPR 25, Impulstests nach ISO 7637-2 und Tests der abgestrahlten und leitungsgeführten EMI/EMV-Emissionen.

Ein ähnliches Design, bei dem TPS92630-Q1 von einem Abwärtswandler angesteuert wird, finden Sie in TIDA-00677.

Ein ähnliches Design mit einem Aufwärtswandler finden Sie in TIDA-00678.

Merkmale
  • Optimierte Designeffizienz
  • Load-Dump-Toleranz
  • Betrieb durch Kaltstart
  • Batterieschutz durch intelligente Verpolung
  • Auf EMI/EMV getestet gemäß CISPR 25
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBP3A.PDF (6259 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM01.PDF (268 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM00.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM03A.ZIP (1072 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC83.ZIP (556 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM02.PDF (1898 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLZ9.PDF (818 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q1 — 3-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV7239-Q1 — 75-ns-Single-Rail-to-Rail-Komparator für den Automobilbereich mit Mikroleistung

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85301Q2 — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07-Q1 — Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TPS92630 Linear LED Driver for Automotive Lighting Applications Design Guide (Rev. A) 14.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00677 — CISPR25-Referenzdesign für Rückleuchten in der Automobilindustrie auf Basis von Abwärts- und Linear- TIDA-00678 — CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos