TIDA-00684

TIDA-00684

Designdateien

Überblick

Im Referenzdesign TIDA-00684 wurde ein vierkanaliges TSW3080-Evaluierungsmodul (EVM) entwickelt, um zu zeigen, wie eine aktive Verstärkerschnittstelle mit DAC38J84 verwendet wird, um ein Frontend für einen Arbiträrwellenformgenerator zu demonstrieren. DAC38J84 bietet vier DAC-Kanäle mit 16 Bit Auflösung und einer maximalen Aktualisierungsrate von 2,5 GSPS. THS3217 bietet einen breitbandigen differenziell-zu-unsymmetrischen Ausgang. THS3095 bietet einen hohen Dynamikbereichausgang von bis zu 26 VP-P. LMH5401 bietet einen sehr breitbandigen Differenzausgang. Alle diese Pfade stellen eine DC-gekoppelte Schnittstelle mit der Fähigkeit bereit, 50 Ω mit einer hohen Leistung anzusteuern. Das Design enthält außerdem einen Referenztransformatorpfad zu Vergleichszwecken.

Merkmale
  • Aktive DC-gekoppelte Breitbandschnittstelle (500 MHz), 5 Vp-p Signalamplitude möglich
  • 50-MHz-Durchlasskanal, Signalamplitude von 26 Vp-p möglich
  • DC-gekoppelter Breitbandsignalweg (1,0 GHz)
  • Alle Kanäle sind für die Ansteuerung von 50-Ω-Impedanzlasten optimiert
  • Auf der Platine integrierte Taktung verfügbar, mit einer Option für externe Taktung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC44.PDF (1082 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROV8.PDF (113 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROV7.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROW0.ZIP (4980 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCY0.ZIP (829 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROV9.PDF (2871 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROV6.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3091 — Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3217 — D/A-Ausgangsverstärker mit differenziellem/unsymmetrischem D/A-Wandler und 800 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AUP1T14 — Energieeffizientes einzelnes Schmitt-Trigger-Inverter-Gate, 1,8/2,5/3,3 V Eingang, 3,3 V Ausgang, CM

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled 18.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos