TIDA-00690

TIDA-00690

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00690 bietet eine Lösung für Energy-Harvesting-Schalter. Der Schalter, der wie ein linearer Dynamo aufgebaut ist, wandelt die mechanische Energie in elektrische Energie um. Diese elektrische Energie wird dank des TIDA-00690-Designs optimal gewonnen. Das Design ermöglicht die drahtlose Positionssteuerung von Ventilen oder anderen mechanischen Aktuatoren, Notschalter und Controller für Maschinenstart/-stopp. Darüber hinaus erhöht die drahtlose Bauweise die Systemflexibilität und -verfügbarkeit, beispielsweise wenn mechanische Vibrationen oder chemisch aggressive Umgebungen die Verwendung von Kabeln unpraktisch machen könnten.

Merkmale
  • Energiegewinnung: mindestens 0,16 mJ (über 15 ms)
  • BLE-Beacon-Übertragung auf 3 Kanälen (8 Bytes pro Kanal)
  • Kabellos (kein Stromkabel, kein Datenkabel)
  • Geringere Wartungskosten
  • Temperaturbereich: -40°C bis 85°C
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC93.PDF (2838 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRO02.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO01A.PDF (283 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO04.ZIP (1337 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ9.ZIP (766 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO03.PDF (1046 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO00.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62122 — Abwärtswandler, 15 V, 75 mA, 96 % Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 10.10.2016
Whitepaper How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 08.04.2020
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017
Technischer Artikel Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 27.10.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos