TIDA-00699

TIDA-00699

Designdateien

Überblick

This solution was designed to be a broadly applicable automotive off-battery front end power supply for 10-15W systems. There is a focus on EMI/EMC testing and compliance as well to help designers satisfy the regulatory requirements associated with producing an automotive electronic subsystem.

Merkmale
  • Wide-Vin front end power supply for 10-15W systems
  • Off-Battery operation with reverse battery protection
  • Designed and tested for severe cold-crank operation
  • Designed and tested to ISO 7637-2:2004 Pulse 1, 2a, 3a/b and 5b (clamped load dump)
  • Tested for CISPR25 Conducted and Radiated Emissions
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB49.PDF (7117 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJK8.PDF (257 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJK9.ZIP (626 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ1.ZIP (440 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJK7.PDF (222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25122-Q1 — 3–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53603-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808-Q1 — Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos