TIDA-00702

TIDA-00702

Designdateien

Überblick

TIDA-00702 ist eine industrielles AC/DC-Stromversorgung mit 60 W für den Einsatz in Industrie- und Messeinrichtungssystemen wie Prozesssteuerungen, Fertigungsautomatisierung und Maschinensteuerung. Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen quasiresonanten (QR) Flyback-Wandler, der mit dem CC-CV-Flyback-Controller UCC28740 mit optogekoppelter Rückkopplung für die Spannungs- und Primärseitenregelung (PSR) zur Konstantstromregelung implementiert ist und in den alle erforderlichen Schutzfunktionen integriert sind. Die Hardware wurde entwickelt und getestet, um Anforderungen an leitungsgeführte Emissionen, Überspannung und EFT zu erfüllen.

Die wichtigsten Merkmale des Referenzdesigns:

  • Design mit reduzierter Komponentenanzahl zur Erfüllung der Normen NEC Klasse 2 und LPS (Limited Power Source)
  • Erfüllt den Energy-Star-Standard und die EU-Ökodesign-Richtlinie von 2013 für energieverbrauchsrelevante Produkte (ERP) Los 6
  • Robuste Ausgangsversorgung mit Schutz gegen Ausgangsüberstrom, Kurzschluss am Ausgang, Ausgangsüberspannung und Übertemperatur

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 85 V bis 265 V AC, mit voller Stromversorgung über den gesamten Bereich
  • Entwickelt zum Antreiben einer Vielzahl von nachgelagerten 24-V-Industriesystemen und Motorantrieben bis zu 60 W
  • Hoher Wirkungsgrad von >89 % bei 115 V AC und >91 % bei 230 V AC für einen weiten Lastbereich von 30 % bis 100 % Last; keine externe Kühlung bis zu Betrieb bei 60 °C Umgebungstemperatur erforderlich
  • Erfüllt die aktuellen THD-Vorschriften gemäß IEC 61000-3-2, Klasse A
  • Präzisionsstrombegrenzung von ±1 % gewährleistet die maximale Stromversorgung für den gesamten AC-Eingangsspannungsbereich
  • Sehr geringer Standby-Strom von <200 mW
  • Start mit hoher Lastkapazität von bis zu 8500 μF
  • Integrierte verlustfreie ORing-Funktion zur Parallelschaltung mehrerer Module
  • Erfüllt die Anforderungen Standards EN55011 Klasse B für leitungsgeführte Emissionen, der EFT-Norm IEC6000-4-4 – Stufe 3 und der Überspannungsnorm IEC61000-4-5 – Stufe 3
  • Stromversorgung mit kleinem Platinenformfaktor (96 x 82 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB51.PDF (3440 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIU7.PDF (260 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIU6A.PDF (65 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIU9.ZIP (3344 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBF6.ZIP (610 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIU8.PDF (2627 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIU5.PDF (544 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24630 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-2 — IQ ORing FET-Controller, 6 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP302 — Familie von Temperaturschaltern mit pin-selektierbarem Auslösepunkt, 1,4-V-fähig

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

TIDCBF7 — TIDA-00702 Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00702 — Hocheffiziente Stromversorgung für den industriellen Einsatz mit 60 W, 24 V und Präzisionsbegrenzer

TIDCBF7 — TIDA-00702 Design Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.11.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00702 — Hocheffiziente Stromversorgung für den industriellen Einsatz mit 60 W, 24 V und Präzisionsbegrenzer

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbf7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbf7/tidcbf7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBF7. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide 22.01.2016
Technischer Artikel How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 11.01.2024
Technischer Artikel How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 26.10.2016
Whitepaper Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 02.10.2015
Anwendungshinweis A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 03.06.2011

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00701 — 100 W, 24 V, hoher Wirkungsgrad, hoher PF, industrielle Stromversorgung mit Präzisionsstrom- und Lei

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos