TIDA-00737

TIDA-00737

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die Funktionsweise der verschiedenen Funktionsblöcke eines automatischen Leistungsfaktorreglers (PFC), der in der Mittel-/Niederspannungsstromverteilung eingesetzt wird. Dazu gehören die exakte Messung und Berechnung von Spannungen, Strömen, Leistung und Leistungsfaktor, die Anzeige der gemessenen Parameter über eine vierstellige Siebensegmentanzeige, Alarme und Statusanzeigen über LEDs, Schaltausgänge zur Ansteuerung von Schützen oder Thyristoren für Schaltkondensatorbänke sowie die lokale und Fernüberwachung der Temperatur mit einer Vielzahl von Produkten aus unserem Portfolio.

Merkmale
  • Präzise Messung von 3-Φ-Spannung, Strom (simultane Abtastung), Leistung, Leistungsfaktorgenauigkeit < 0,5 % erreicht durch 24-b ΔΣ ADC
  • Sieben-Segment-LED (SS) – zwei kaskadierte Konstantstromtreiber zur Ansteuerung einer vierstelligen SS-LED-Anzeige mit Dezimalpunkt
  • Relais-/Transistorausgangsschaltung – Optionen für Schütz- und Thyristorsteuerung sind verfügbar.
    • 3 Kanäle (erweiterbar auf 7) zur Ansteuerung des Relaisausgangs (Schütze)
    • 2 Kanäle (erweiterbar auf 4) mit galvanischer Trennung zur Ansteuerung von Transistorausgängen (Thyristoren)
  • Statusanzeige – 16 LEDs werden von einem Konstantstrom-LED-Senkentreiber angesteuert.
  • Sensoren zur Temperatur- und Lichtsensorik sind im Lieferumfang enthalten.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB67A.PDF (1974 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJL2.ZIP (203 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJL1.PDF (228 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJL4.ZIP (3061 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBM4.ZIP (1102 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJL3.PDF (2341 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJL0.PDF (621 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7340C — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP451 — 1,7-V-fähiger Remote- und lokaler Temperatursensor mit N-Faktor, Filter und Series-R-Korrektur

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für LED-Displays

TLC59025 — Energieeffizienter 16-Kanal-Konstantstrom-LED-Sink-Treiber mit 3,0–5,5V Versorgungsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für LED-Displays

TLC5916 — 8-Bit-LED-Treiber (stromziehend) für Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407L — 40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Magnettreiber

DRV8803 — 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit PWM-Steuerung und Überstromschutz, 60 V, 2,3 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Capacitor Bank Control & HMI with Power Factor Controller Relay Design Guide (Rev. A) 09.03.2016
Anwendungshinweis Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 13.01.2020
Benutzerhandbuch Capacitor Bank Switching and HMI Subsystem for Automatic PFC SW Desciption 09.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos